Przebiegły jak ThermoFOX

From |

Prace związane z utrzymaniem ruchu, serwisem maszyn i urządzeń odbywają się na terenie całego zakładu produkcyjnego, często bez dostępu do stałego źródła zasilania, w miejscach ciężko dostępnych i najczęściej bez wcześniejszego planowania. Wymagają od nas wymiany okablowania, czujników na maszynie, aparatów wewnątrz szafy sterowniczej, złącz na szynie itd.

opisywanie kabli przy pomocy mobilnej drukarki thermofoxPodczas tych prac nie możemy zapomnieć o oznakowaniu wymienianych elementów, ponieważ prawidłowe i trwałe oznakowanie odgrywa bardzo istotną rolę w procesie szybkiej identyfikacji, a co za tym idzie szybkiej diagnozy i naprawy.

 

mobilna drukarka thermomark

W takich przypadkach niezbędny jest system który, z jednej strony byłby mobilny a jednocześnie na tyle uniwersalny, że zapewniałby nam możliwość kompleksowe oznakowanie niezależnie od tego do jakich prac przystępujemy.

 

Rozwiązanie: mała, mobilna drukarka termotransferowa!

moblina drukarka termotransferowa

Takie możliwości oferuje nowa mobilna drukarka THERMOFOX, która mimo niewielkich rozmiarów, posiada wiele przydatnych funkcji oraz materiałów opisowych umożliwiających oznakowanie: złącz, przewodów, kabli, aparatury i instalacji.

Dlaczego warto wybrać drukarkę termotransferową THERMOFOX? Poznaj najważniejsze parametry:

PROSTA OBSŁUGA

  • obsługa za pomocą klawiatury lub z poziomu oprogramowania Clip Project
    Marking,
  • brak pomyłek dzięki systemowi rozpoznawania materiału opisowego,
  • łatwe wprowadzanie danych dzięki inteligentnej klawiaturze,
  • szybka wymiana materiałów opisowych,
  • wydajna bateria umożliwia długą pracę bez konieczności ładowania,

DUŻA POJEMNOŚĆ DANYCH

  • dostępne 8 typów kodów kreskowych,
  • możliwość przechowywania do 20 projektów,
  • ponad 300 symboli,
  • importowanie gotowych projektów z Clip Project Marking,

SZEROKI WYBÓR MATERIAŁÓW

  • materiały opisowe do 8 m długości,
  • szerokość materiału do 24 mm,
  • stała jakość wydruku niezależnie od poziomu baterii,
  • możliwość drukowania rurek termokurczliwych o stopniu skurczu 2:1 oraz
    3:1,
  • wysoka jakość wydruku nawet po długim czasie nieużytkowania,
  • wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz na ścieranie, olej i chemikalia,

DANE TECHNICZNE

  • do wszystkich etykiet i koszulek termokurczliwych,
  • oznaczniki do opisu złączek, przewodów, kabli i urządzeń,
  • niewielkie rozmiary i waga: 230x98x69mm i 620g,
  • rozdzielczość 203dpi, prędkość wydruku 12mm/s.
  • liczne akcesoria dodatkowe
Autor: Tomasz Baj – Menedżer ds. aplikacji narzędzia i systemy opisywania
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *