Pierwsze na świecie zasilacze z wbudowanymi wyłącznikami elektronicznymi
From |
Nowa generacja zasilaczy dedykowanych do budowy maszyn z serii TRIO, wprowadza jednocześnie modele z wbudowanymi wyłącznikami elektronicznymi zabezpieczającymi obwody 24V DC przed zwarciem i przeciążeniem. Dodatkowo w modelach z wbudowanymi wyłącznikami, dostępna jest również komunikacja IO-Link dzięki której najważniejsze parametry mogą być kontrolowane bez dodatkowych urządzeń pomiarowych. Nowa seria TRIO3 dzieli się na dwie grupy: […]