Yearly Archives: 2021

Zarządzanie temperaturą w obudowach do elektroniki

From |
Zarządzanie temperaturą w obudowach do elektroniki

Jednym z podstawowych wyzwań związanych z obudowami do elektroniki jest odprowadzanie ciepła, związane z nagrzewaniem się elektrycznych, a co za tym idzie mechanicznych elementów wewnątrz obudów. W większości przypadków temperatury krytyczne dla poszczególnych elementów nie są przekraczane. Jeśli jednak komponenty osiągną swoje granice wydajności, musi być zapewniony wystarczający transfer ciepła, aby obniżyć temperaturę, w przeciwnym […]

Time Sensitive Networking (TSN) okiem pragmatyka

From |
Time Sensitive Networking (TSN) okiem pragmatyka

Obecne protokoły czasu rzeczywistego oparte o standard Ethernetu działają  w myśl zasady „dostarczam dane tak szybko jak tylko mogę”. Najkrótsze czasy cykli, zapewniające gwarancję dostarczenia danych w czasie rzeczywistym, możemy obecnie uzyskać stosując protokoły przemysłowe takie jak: EtherCAT Profinet IRT SERCOS III. Niewątpliwa zaleta, jaką jest bardzo duża prędkość przesyłania danych, jest w każdym z […]

Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci przemysłowych?

From |
Jak zapewnić bezpieczeństwo sieci przemysłowych?

Cyfryzacja oferuje wiele możliwości, ale też wiąże się z ryzykiem. Na przykład sieć fabryczna może być przedmiotem niechcianych ataków, takich jak: nieautoryzowany dostęp, złośliwe oprogramowanie, nieprawidłowe działanie lub awaria. W odpowiedzi na te zagrożenia bezpieczeństwo cybernetyczne proponuje rozwiązania mające na celu zapobieganie lub przynajmniej minimalizację szkód. Zasadniczo są to metody ograniczania dostępu. Poniżej poruszone zostaną […]