Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo zasilania układów automatyki cz.4 (ograniczniki przepięć do rozwiązań przemysłowych)
From |W poprzednim wpisie: CZĘŚĆ3 zaprezentowano wyłączniki zabezpieczające przed zwarciem i przeciążeniem obwodów 24 V DC. Dzisiaj poznamy możliwości ograniczników przepięć serii SEC dedykowanej do aplikacji przemysłowych, które pozwalają zaoszczędzić nie tylko na miejscu, ale i na bezpiecznikach aż do 315A. Ograniczniki przepięć serii SEC Sercem tej rodziny produktów, zapewniającym trwałą i wydajną ochronę przed częściowym […]