2 listopada 2015 przypadała 200 rocznica narodzin George Boole’a, angielskiego matematyka i filozofa, którego głównym osiągnięciem było wprowadzenie pojęcia algebry Boole’a. Obecnie logika boolowska, znajduje szerokie zastosowanie w matematyce, programowaniu, elektronice oraz automatyce.
Kto z automatyków chociaż raz w życiu nie użył funkcji „and”, „or” , czy nie zastosował negacji?
Koncepcje opracowane prawie 200 lat temu znajdują swe zastosowanie po dziś dzień np. w naszych konfiguratorach sterowników i przekaźników programowalnych. A jeśli o oprogramowaniu i przekaźnikach programowalnych mowa, czy widzieliście jak nasze przekaźniki interfejsowe nakłonić do „logicznej pracy” ?
Składniki:
| Opis | Numer katalogowy | Nazwa |
| Moduł przekaźnikowy | 2900299 | PLC-RPT- 24DC/21 |
| Sterownik | 2903094 | PLC-V8C/SC-24DC/BM |
| Oprogramowanie LOGIC+ | do pobrania |
Teraz pozostaje już tylko doprawić garścią informacji: wprowadzenie do oprogramowania Logic + i miłej zabawy z naszymi produktami i pamiętajcie ze to wszystko zasługa George Boole’a 🙂
| Autor: | Adam Kralewski – Lider Zespołu Szkoleń i Wsparcia Technicznego |
Ach logika boolowska. Aż się łezka w oku kręci jak się przypomina o zajęciach ;]