Im baden-württembergischen Albstadt versorgen die Albstadtwerke 70.000 Industrie- und Privatkunden mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Eine Funklösung sorgt dabei für die zuverlässige Anbindung der zum Teil weit entfernten Messstationen an die Leitzentrale.

Mehr lesen

Windenergieanlagen sind für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt. In dieser Zeit sind die Rotorblätter extremen Umweltbedingungen und Beanspruchungen ausgesetzt. Eine kontinuierliche Lastüberwachung ermöglicht eine genaue Abschätzung der verbleibenden Lebensdauer. Mehr dazu im heutigen Blogbeitrag.

Mehr lesen

Windenergieanlagen sind oftmals den Belastungen von Blitzeinschlägen ausgesetzt. Blattbeschädigungen und Elektronikausfälle sind das Ergebnis der Einschläge. Meistens können Blitzeinschläge nicht direkt erkannt bzw. aufgezeichnet werden. Solche Aufzeichnungen werden von Versicherungen aber zunehmend gefordert, falls es zu Schäden kommt. Um eine Lösung zur Blitzstrommessung geht es im heutigen Beitrag.

Mehr lesen

Dunkle Tage, kalte Temperaturen und glatte Straßen. Zur derzeitigen Jahreszeit denken wir an den Winter nicht gern zurück und freuen uns auf lange Tage mit vielen Sonnenstunden. Aber gerade in dieser Zeit müssen sich Betreiber von Windenergieanlagen bereits über den bevorstehenden Winter Gedanken machen. Denn wenn die Rotorblätter vereist sind, können die Anlagen kurzfristig zu gefährlichen Geschossen werden. Lest mehr darüber im heutigen Blogbeitrag.

Mehr lesen