Kisten mit Material fahren eigenständig durch die Hallen, Smartwatches zeigen den Betriebszustand von Produktionsanlagen und Roboter übernehmen eintönige Arbeiten. Vor einigen Jahren wäre das alles undenkbar gewesen. In unserer Smart Factory ist es heute Realität. Kommt mit auf eine Entdeckungsreise.

Mehr lesen

Roboter, die Pakete selbständig aus dem Lager holen, unbemannte Drohnen, die Pakete liefern, all das ist bereits im Test. Der Weihnachtsmann verlässt sich dafür auf zukunftsweisende Kommunikationsstandards. Denn ohne 5G und Co. ist die dafür notwendige Vernetzung nicht möglich. Was Phoenix Contact damit zu tun hat, erfahrt ihr in dem folgenden Beitrag.

Mehr lesen

Smart Production steht für eine durchgängig digitalisierte Prozesskette. Das habt ihr bereits im Blog „Industrie 4.0 in der Prozesstechnik“ gelesen. Gleiches gilt auch für die Fertigung unserer Produkte. Erfahrt genaueres dazu an einem Beispiel: Smart Production als anpassungsfähige und wirtschaftliche Fertigung von I/O-Modulen nach Industrie-4.0-Gesichtspunkten.

Mehr lesen