Welches Potenzial schlummert im Spritzguss, sparsamer mit Kunststoffgranulat und Energie umzugehen? Wenn wir die These aufstellen, dass die Masse an Werkzeugen aufgrund ihrer Langlebigkeit ein Baujahr tragen, das weit vor der Wahrnehmung des Klimawandels oder einer generellen Nachhaltigkeit liegen, sind die Einsparungen enorm. Phoenix Contact hat jetzt zusammen mit dem Spritzgusshersteller Hadi-Plast ein Werkzeug für Auswerfhebel umgestellt. Weniger Müll, weniger Material, weniger Energie, weniger CO2: Die Kosten für den Bau waren schnell wieder drin. Es lohnt sich also, gerade bei älteren Werkzeugen genau hinzuschauen.
Ressourcenschonung
Die AVR GmbH beschäftigt sich mit der chemisch-physikalischen Behandlung von flüssigen Abfällen. Um die Umwelt zu schonen, werden diese zur Wiederverwendung aufbereitet oder gewissenhaft entsorgt. Elektronische Motormanager von Phoenix Contact kommen dabei zum Einsatz. Mehr dazu im heutigen Blogbeitrag.