Batteriespeicher geben Windparks einen gehörigen funktionalen Booster in Richtung Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Netzqualität. Dabei lassen sich gerade ältere Anlagen außerhalb von Förderzeiträumen effektiv mit Speichern ausstatten, um sie länger am Netz zu behalten.
Windkraft
Das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald ist die höchste Statue Deutschlands. Mit einer Gesamthöhe von 54 Metern thront der Hermann auf dem „Grotenburg“ genannten Berg bei Detmold und bietet eine hervorragende Aussicht über das Umland. Bekanntlich suchen sich Blitze in der Regel hohe Objekte als Einschlagsziel aus. Daher war es nur sinnvoll, am Hermannsdenkmal ein Blitzstrom-Messsystem zu installieren. Mehr dazu lest ihr im Beitrag.