Übergangsfrist der DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) endet
Seit Juni 2019 ist die neue Version der DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) gültig, dadurch ergeben sich diverse Änderungen bei der elektrischen Ausrüstung von Maschinen. Da die Übergangsfrist für die Verwendung der alten Version am 14.09.2021 endet, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich rechtzeitig auf den neuesten Stand zu bringen.
Neben der RCD-Pflicht für Zubehör-Steckdosen wurde auch das Thema elektromagnetische Verträglichkeit aktualisiert. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Änderungen und die Anwendung der Norm in unseren praxisnahen Seminaren.
Weitere Informationen zu unserem Seminarangebot
0 Kommentare