Überarbeitung der EN ISO 13849-1
Die EN ISO 13849-1 beschreibt die Gestaltung sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen. Die Norm ist unter der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG harmonisiert.
Aktuell steht die Überarbeitung als DIS (vorläufige Norm) zur Verfügung. Ziel ist, dass bis Ende 2021 die überarbeite Version zur
Verfügung steht!
Die wesentlichen (geplanten) Änderungen haben wir in einem Whitepaper beschrieben. Hier Whitepaper runterladen.
0 Kommentare