Werkstücke müssen in sehr unterschiedlichen
Anwendungen gehalten, gespannt oder transportiert werden. Zum einen haben die Werkstücke
unterschiedliche Formen, Größen und Massen,
zum anderen variiert die Bearbeitungs-, Montage oder Transportaufgabe, die an einen Handarbeitsplatz, eine Produktionsanlage oder eine Montagelinie gestellt wird. Dieser „Fachbereich Aktuell“ geht auf Bauarten
von Spann- und Greifsystemen und auf die Gefährdungen ein, definiert mögliche Sicherheitsfunktionen und stellt einige Beispielschaltungen sicherheitsbezogener pneumatischer Steuerungen vor. Im Einzelnen geht es um:
– Bauarten pneumatischer Spann- und
Greifvorrichtungen
– Gefährdungen beim Spannen und Greifen
von Werkstücken
– Normungssituation
– Sicherheitsfunktionen
– Anwendungsfälle von Steuerungen
– Benutzungsinformationen zu Spann- und
Greifvorrichtungen
Das Informationspapier kann beim DGUV hier als PDF runtergeladen werden.