DGUV Fachinformation: Pneumatische Spann- und Greifsysteme Spannen und Greifen von Werkstücken nach DIN EN ISO 13849
Werkstücke müssen in sehr unterschiedlichen
Anwendungen gehalten, gespannt oder transportiert werden. Zum einen haben die Werkstücke
unterschiedliche Formen, Größen und Massen,
zum anderen variiert die Bearbeitungs-, Montage oder Transportaufgabe, die an einen Handarbeitsplatz, eine Produktionsanlage oder eine Montagelinie gestellt wird. Dieser „Fachbereich Aktuell“ geht auf Bauarten
von Spann- und Greifsystemen und auf die Gefährdungen ein, definiert mögliche Sicherheitsfunktionen und stellt einige Beispielschaltungen sicherheitsbezogener pneumatischer Steuerungen vor. Im Einzelnen geht es um:
– Bauarten pneumatischer Spann- und
Greifvorrichtungen
– Gefährdungen beim Spannen und Greifen
von Werkstücken
– Normungssituation
– Sicherheitsfunktionen
– Anwendungsfälle von Steuerungen
– Benutzungsinformationen zu Spann- und
Greifvorrichtungen
Das Informationspapier kann beim DGUV hier als PDF runtergeladen werden.
0 Kommentare