Unter Manipulation versteht man das Umgehen oder Unwirksam machen von Schutzeinrich-
tungen mit der Konsequenz, eine Maschine in einer von der Herstellfirma nicht vorgesehenen
Weise oder ohne notwendige Schutzmaßnahmen zu verwenden. Mit welchen Mitteln die
Manipulation erfolgt, ist unerheblich. Das aktuelle Unfallgeschehen verdeutlicht, wie
wichtig es ist, Manipulationen an Schutzeinrichtungen nachhaltig zu verhindern. Diese
DGUV-Papier zeigt Ursachen und Lösungswege auf.
Weitere Informationen finden Sie auf www.stopp-manipulation.org
Arbeitsschutz
Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung startet eine sehr interessante Reihe von Online-Seminaren zum Thema „Industrie 4.0 und Arbeitsschutz“.
Neben Themen wie die Zuordnung der Technologien aus sicherheitstechnischer Sicht sind auch Industrieroboter eines von vielen Themen. Die Online-Seminare richten sich an alle, die beruflich oder privat grundsätzliches Interesse an Entwicklungen im Zuge von Industrie 4.0 und ihren Folgen für den Arbeitsschutz haben.
Unsere hauseigenen Seminare zu diesen Themen sind zu finden unter:
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat im November 2020 einen Report zur „physischer Belastungen am Arbeitsplatz“ veröffentlicht.
Nach wie vor zählt zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsausfall die berufsbedingte körperliche Fehlbelastungen.
Um Gefährdungen des Muskel-Skelett-Systems gezielt und systematisch zu ermitteln und zu beurteilen und daraus entsprechende Präventionsmaßnahmen abzuleiten und umzusetzen, sind geeignete Methoden zur Bewertung auftretender Belastungen und Beanspruchungen erforderlich.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und die Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) haben Gefährdungsbeurteilungsmethoden für körperliche Belastungen mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad entwickelt und in einem Report zusammengetragen. Der Report kann bei der DGUV hier als PDF runtergeladen werden.