Normative Erleichterung: Erstellung von Betriebsanleitungen für Maschinen
Im Oktober 2019 wurde die DIN EN ISO 20607 -Sicherheit von Maschinen –Betriebsanleitung –Allgemeine Gestaltungsgrundsätze- veröffentlicht. Die langerwartete Typ-B Norm setzt die allgemeinen Anforderungen der Grundlagennorm DIN EN 82079-1
– Erstellen von Betriebsanleitungen – speziell für Maschinen um und stellt darüber hinaus einen Bezug zur DIN EN ISO 12100-1 her. Auch wenn Harmonisierung der Norm bislang noch aussteht, sollte der DIN EN ISO 20607 bereits ein besonderes Augenmerk gewidmet werden. Technische Redakteuren und CE-Verantwortliche im Maschinenbau-Umfeld profitieren von der guten Aufarbeitung der allgemeinen Anforderungen für Ihre Produkte.
0 Kommentare