Neues Amtsblatt zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU veröffentlicht
Die EU-Kommission hat am 14. September eine Liste der aktuellen harmonisierten Normen in dem Amtsblatt C 326/4 veröffentlicht. Die in der Liste aufgeführten Normen lösen die sogenannte Vermutungswirkung zur Niederspannungsrichtlinie aus, d.h. deren Anwendung erfühlen die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Mehrmals im Jahr aktualisiert die Kommission die Liste und führt und in der selbigen auch die Übergangszeit von einer alten Norm zu der aktualisierten Norm mit auf. Der Nachfolgende Link geht direkt auf die Liste der harmonisierten Normen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.326.01.0004.01.DEU&toc=OJ:C:2018:326:TOC
0 Kommentare