Neuer Leitfaden zur EG-Maschinenrichtlinie
Die EU-Kommission hat zur EG-Maschinenrichtlinie am 6.11.2019 die neue Version 2.2 des Leitfadens veröffentlicht.
Auf Ihrer Internetseite kann unter dem LINK die Fassung des Leitfadens mit der Versionsnummer 2.2 in englischer Sprache heruntergeladen werden.
Andere Sprachfassungen sind von der Kommission nicht geplant, das schließt aber Übersetzungen auf nationaler Ebene wie in der Vergangenheit etwa durch das BMAS nicht aus.
Zur bisherigen Version 2.1 unterscheidet sich die aktuelle Version vorwiegend durch Ergänzungen und Klarstellungen insbesondere zu den Themen Sicherheitsbauteile und unvollständige Maschinen.
0 Kommentare