Neue Liste der harmonisierten Normen
Am 2. April hat die EU-Kommision im Amtsblatt der EU den ‚DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2020/480‚ veröffentlicht.
Mit diesem Beschluss ändert sich erneut die Liste der im EU-Amtsblatt C92/1 (vom 09.03.2018) bekanntgemachten harmonisierten Normen. D.h. das Amtsblatt bleibt weiterhin gültig, wird aber mit dem neuen Durchführungsbeschluss ergänzt bzw. abgeändert.
U.a. ergeben sich folgende Neuerungen bzw. Veränderungen im Anhang I:
– EN ISO 18497:2018 über die Sicherheit hochautomatisierter landwirtschaftlicher Maschinen,
– EN 16770:2018 über Absauganlagen für Holzstaub und Späne bei der Innenaufstellung von Holzbearbeitungsmaschinen,
– EN 16712-4:2018 über Leichtschaum-Generatoren,
– EN ISO 20607:2019 über die Gestaltung der sicherheitsrelevanten Teile von Betriebsanleitungen von Maschinen
– EN 60204-1:2018 über die Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2016, modifiziert)
– …
Bei Fragen zum Durchführungsbeschluss oder harmonisierten Normen und deren Umsetzung in der Praxis, können Sie sich an Experten des Competence Center Services wenden.
0 Kommentare