DIN EN ISO 13851 – Zweihandschaltung
Seit 11.2019 ist die neue Norm DIN EN ISO 13851:2019-11 „Sicherheit von Maschinen – Zweihandschaltungen – Funktionelle Aspekte und Gestaltungsleitsätze“ erschienen und ersetzt nun die DIN EN 574:2008-12, die inzwischen zurückgezogen wurde. Die Norm beschreibt die Haupteigenschaften von Zweihandschaltungen zur Erlangung von Sicherheit und liefert Kombinationen von funktionalen Eigenschaften für 3 Typen. Sie liefert Anforderungen an die Gestaltung und Anleitungen zur Auswahl (als Ergebnis der Risikobeurteilung) von Zweihandschaltungen einschließlich der Verhinderung des Umgehens, des Vermeidens von Ausfällen und der Konformitätsüberprüfung. Die Norm gilt für alle Zweihandschaltungen, unabhängig von der Energie, einschließlich:
– Zweihandschaltungen, die für die Montage komplett zusammengebaut vorliegen
– Zweihandschaltungen, die vom Maschinenhersteller oder Integrierer zusammengebaut werden
0 Kommentare