Kompaktni sustav signalizacije OD SADA DOSTUPAN PUTEM APLIKACIJE ZA VAŠ PAMETNI TELEFON

From |

TC Mobile I/O sustav čini nadzor senzora i daljinski uklop releja brzim i jednostavnim. Zahvaljujući novom firmwareu od sada je moguća i komunikacija putem mobilne aplikacije.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

  • mogućnost montaže na DIN šinu ili na zid
  • 4 digitalna ulaza
  • 4 relejna izlaza
  • raspon radne temperature:  od -25 °C do +70 °C
  • mogućnost daljinske konfiguracije uređaja
  • mogućnost konfiguracije putem web preglednika

PREDNOSTI TC MOBILE I/O SUSTAVA:

  • smanjen broj prekida u radu
  • smanjeni troškovi komunikacije
  • SMS upozorenje u slučaju nestanka struje
  • dostupne AC i DC verzije uređaja s povećanim rasponom napona

Više informacija o proizvodima za industrijsku komunikaciju pronađite OVDJE.

 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.