TC Mobile I/O sustav čini nadzor senzora i daljinski uklop releja brzim i jednostavnim. Zahvaljujući novom firmwareu od sada je moguća i komunikacija putem mobilne aplikacije.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE:
- mogućnost montaže na DIN šinu ili na zid
- 4 digitalna ulaza
- 4 relejna izlaza
- raspon radne temperature: od -25 °C do +70 °C
- mogućnost daljinske konfiguracije uređaja
- mogućnost konfiguracije putem web preglednika

PREDNOSTI TC MOBILE I/O SUSTAVA:
- smanjen broj prekida u radu
- smanjeni troškovi komunikacije
- SMS upozorenje u slučaju nestanka struje
- dostupne AC i DC verzije uređaja s povećanim rasponom napona

Više informacija o proizvodima za industrijsku komunikaciju pronađite OVDJE.