Relés de tempo

From |

Os relés de tempo ETD da Phoenix Contact são a alternativa para relés de tempo. Fáceis de configurar e rápidos de cabear. Faça sua escolha de controlador de tempo entre três famílias de produtos.

Suas vantagens

  • Períodos de tempo precisos com ajuste exato de milissegundos até vários dias
  • Manuseio fácil, pois os parâmetros temporais são ajustados na parte frontal da caixa
  • Utilização universal dos relés de tempo multifuncionais com fonte de alimentação wide-range
  • Mensagem de erro e desconexão direcionada graças a saídas com contato reversível sem potencial
  • Economia de espaço e tempo com os relés de tempo de 6 mm mediante o uso de jumpers
  • Utilização flexível dos relés de tempo compactos em formato de instalação
  • Os relés de tempo fazem parte do sistema COMPLETE line

Ideais para a produção em série e a instalação em edifícios – Relés de tempo compactos

Relés de tempo multifuncionais em caixa de instalação compacta

Os relés de tempo ETD-BL se adequam especialmente para a aplicação na instalação em edifícios e mesmo na produção em série de máquinas e de instalações.

• Economia de espaço também em partes da instalação móveis e descentralizadas graças a formato de instalação compacto
• Cabeamento rápido e sem ferramenta graças à Push-in Technology
• Diagnóstico de fácil compreensão com LEDs de estado com boa visibilidade

Para todas as aplicações de controlador de tempo clássico – relés de tempo multifuncionais

Relés de tempo multifuncionais para utilização universal

Os relés universais da Phoenix Contact permitem faixas de tempo e funcionalidades selecionáveis. Com apenas três modelos, cobre todas as aplicações de controladores de tempo clássicos.

  • Utilização universal através de múltiplas funcionalidades
  • Duas saídas com contato reversível sem potencial em somente 22,5 mm de largura de construção
  • Tensão de alimentação por fonte de alimentação wide-range

Ajuste de faixa de tempo precisa de milissegundos até vários dia

Uma linha completa e versátil

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.