A mobilidade elétrica, ou o transporte por veículos elétricos, desponta mundialmente como solução para a mobilidade urbana livre de poluentes.
Por Celeste Silva, Gerente de Marketing de Produto – Interfaces and Solution Center.
Existem vários estudos que mostram como se intensificou o uso de transportes motorizados. No Brasil o crescimento é alto e cada vez mais as pessoas utilizam o transporte individual.
Em pouco mais de 65 anos saímos de transportes convencionais, como por exemplo: cavalos e charretes para transportes motorizados como: carro, caminhão, ônibus entre outros, mas esses com emissão de gases.
A cada ano a frota de veículos que entra em circulação aumenta e faz com que as grandes cidades brasileiras tenham congestionamentos quilométricos diariamente. É claro que isso trouxe problemas de diferentes tipos, como os abaixo citados:

Veja no infográfico abaixo como evoluímos e intensificamos a mobilidade nas grandes cidades:

Se confiarmos somente nos esforços pessoais individuais para combater o agravamento da situação ambiental e do trânsito nas grandes cidades, pode ser que nada aconteça, a não ser que seja oferecido algo que possa entusiasmar.
O que significa Electro Mobility (E-Mobility)?
A mobilidade elétrica é um termo geral para o desenvolvimento de sistemas de transmissão elétricos projetados para deslocar o veículo, sem o uso de combustíveis fósseis e emissões de gases de carbono.
O termo mobilidade elétrica inclui veículos elétricos completos, bem como veículos elétricos híbridos e aqueles que utilizam tecnologia de células de combustível de hidrogênio. Todos estes representam ideias para veículos movidos eletronicamente para o futuro.
As discussões sobre a mobilidade elétrica às vezes são combinadas com outros conceitos como microcontroladores e sensores que funcionam para uma melhor eficiência energética para veículos.
Recursos como o equilíbrio da bateria também podem desempenhar um papel na concepção de veículos inteligentes para o século XXI.
Quando se fala de e-mobility temos que estar atentos ao sistema de carga e diferentes padrões encontrados mundialmente.
Podemos encontrar soluções com carregamento via corrente alternada ou carga rápida com corrente continua. Mundialmente existem possibilidades de carga adequada para Tipo 1, Tipo 2 e padrão GB/T.
Ainda que embrionário, esse tema também começa a tomar corpo no Brasil, como foi possível constatar no 13º Salão Latino Americano de Veículos Elétricos e Híbridos, que ocorreu em São Paulo entre 21 e 23.09.2017.
Soluções e-mobility
Os sistemas de carga e controladores de carregamento da Phoenix Contact podem ser utilizados em qualquer situação do quotidiano – tanto no carregamento rápido DC como no carregamento convencional AC.
Com os módulos de software adequados você encontra a solução individual para a sua infraestrutura de carregamento.
Vantagens:
- Grande variedade de aplicações graças a uma ampla gama de produtos com padrões de carga mundiais para carregamento AC e DC.
- Alta flexibilidade na infraestrutura de carregamento privada, empresarial e pública graças a controladores de carregamento com abrangentes possibilidades de configuração.
- Individualização da sua infraestrutura de carregamento mediante a combinação de módulos de software orientados para a aplicação.
Quer saber mais sobre soluções para mobilidade elétrica? Clique aqui!