Os relés de tempo ETD da Phoenix Contact são a alternativa para relés de tempo. Fáceis de configurar e rápidos de cabear. Faça sua escolha de controlador de tempo entre três famílias de produtos.

Suas vantagens
- Períodos de tempo precisos com ajuste exato de milissegundos até vários dias
- Manuseio fácil, pois os parâmetros temporais são ajustados na parte frontal da caixa
- Utilização universal dos relés de tempo multifuncionais com fonte de alimentação wide-range
- Mensagem de erro e desconexão direcionada graças a saídas com contato reversível sem potencial
- Economia de espaço e tempo com os relés de tempo de 6 mm mediante o uso de jumpers
- Utilização flexível dos relés de tempo compactos em formato de instalação
- Os relés de tempo fazem parte do sistema COMPLETE line
Ideais para a produção em série e a instalação em edifícios – Relés de tempo compactos
Relés de tempo multifuncionais em caixa de instalação compacta

Os relés de tempo ETD-BL se adequam especialmente para a aplicação na instalação em edifícios e mesmo na produção em série de máquinas e de instalações.
• Economia de espaço também em partes da instalação móveis e descentralizadas graças a formato de instalação compacto
• Cabeamento rápido e sem ferramenta graças à Push-in Technology
• Diagnóstico de fácil compreensão com LEDs de estado com boa visibilidade
Para todas as aplicações de controlador de tempo clássico – relés de tempo multifuncionais

Relés de tempo multifuncionais para utilização universal
Os relés universais da Phoenix Contact permitem faixas de tempo e funcionalidades selecionáveis. Com apenas três modelos, cobre todas as aplicações de controladores de tempo clássicos.
- Utilização universal através de múltiplas funcionalidades
- Duas saídas com contato reversível sem potencial em somente 22,5 mm de largura de construção
- Tensão de alimentação por fonte de alimentação wide-range
Ajuste de faixa de tempo precisa de milissegundos até vários dia
Uma linha completa e versátil