Phoenix Contact nudi širok raspon proizvoda za I/O sustave: kako za ugradnju u upravljačke ormare (IP20), tako i za ugradnju na razini polja (IP65/IP67).
Ovisno o potrebama, I/O module možete koristiti izravno s Phoenix Contact PLC-ima ili unutar distribuiranih I/O jedinica (engl. bus couplers). Također ste neovisni i o proizvođaču PLC-a: ukoliko koristite PLC trećeg proizvođača, kao distribuirane I/O jedinice možete odabrati upravo Phoenix Contact! Jedino što trebate napraviti jest odabrati komunikacijski protokol. Nudimo distribuirane I/O jedinice za:
- PROFINET,
- PROFIBUS DP,
- EtherNet/IP™,
- DeviceNet™,
- Modbus/TCP,
- Modbus/RTU,
- INTERBUS,
- EtherCAT®,
- CANopen®,
- Sercos®,
- IEC 61850.
I/O sustavi za upravljačke ormare (IP20)
I/O sustavi za upravljačke ormare (IP20) dostupni su u Inline izvedbi s opružnom tehnologijom (engl. spring-cage connection), kao i u Axioline i IO-Link izvedbama s utičnom tehnologijom (engl. push-in technology):
- Inline (Inline – the highly modular I/O system),
- Axioline F (Axioline F – the block-based modular I/O system),
- Axioline Smart Elements (Axioline Smart Elements),
- Axioline P (Axioline P – the high-availability I/O system),
- samostalni IO-Link nadređeni (engl. master) uređaji (Stand-alone IO-Link master).
I/O sustavi za ugradnju na razini polja (IP65/IP67)
I/O sustavi za ugradnju na razini polja (IP65/IP67) dostupni su u sljedećim izvedbama (povezivanje putem M8 ili M12 konektora):
- Fieldline (Fieldline modular – the flexible I/O system),
- Axioline E (Axioline E – the block-based modular I/O system),
- I/O moduli za AS-Interface (I/Os for AS-Interface).