Univerzalnost je karakteristika rednih stezaljki CLIPLINE complete sustava.
Dostižu najviše standarde, priključci ne zahtijevaju održavanje i nude maksimalnu fleksibilnost zbog mogućnosti priključivanja više vodiča.
Moguće je priključivati vodiče nazivnog presjeka i s tuljcima i bez tuljaka. Nije potrebno zatezati vijke rednih stezaljki jer je otpuštanje onemogućeno Reakdyn principom, tehnikom učvršćivanja vijaka, razvijenom u Phoenix Contactu.
Vrlo veliki nazivni presjeci vodiča (do 240 mm2 ) također se mogu spojiti plinonepropusno i dugoročno biti stabilni zahvaljujući velikim kontaktnim silama.
UT redne stezaljke s vijčanim priključkom, kao dio Clipline complete sustava jedine su svoje vrste na tržištu i objedinjuju prednosti tehnologije vijčanog priključka i prednosti opružnog kontakta.
- FLEKSIBILNI SUSTAV KRATKOSPOJNIKA
- UNIVERZALNOST BEZ ODRŽAVANJA
- JEDNOSTAVNA DISTRIBUCIJA POTENCIJALA
- MULTIFUNKCIONALNA RASTAVNA ZONA
- STANDARDIZIRANI SUSTAV ISPITIVANJA
Katalog s više informacija preuzmite ovdje: Katalog: UT-redne stezaljke