Normen Info Service


ZIELE UND INHALTE UNSERES KOMPLETTPAKETS
Aktuellste Informationen rund um die Maschinensicherheit
Hier stellen wir Ihnen die aktuellen Informationen zum Normungsstand mit Änderungsinformationen und Handlungsempfehlungen zur Verfügung. Melden Sie sich beim Safety-Newsletter an, um regelmäßig aktuell informiert zu bleiben.

EN 60204-1
Elektrische Ausrüstung von Maschinen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 62061
Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer Steuerungssysteme
***UPDATE***
EN ISO 12100
Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
EN ISO 13849-1
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
EN ISO 13849-2
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 2: Validierung
EN ISO 13850
Not-Halt-Funktion – Gestaltungsleitsätze
EN ISO 13855
Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungs-geschwindigkeiten von Körperteilen
EN ISO 13857
Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
EN ISO 14119
Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen – Leitsätze für Gestaltung und Auswahl
EN ISO 14120
Trennende Schutzeinrichtungen -Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
EN ISO 20607
Betriebsanleitung – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
2006/42/EG
Maschinenrichtlinie
***UPDATE***
Falls Sie weitere Unterstützungen zur Norm benötigen, stehen wir Ihnen gerne als Partner für produktunabhängige Dienstleistungen zur Verfügung.
INTERESSANT FÜR
PHOENIX CONTACT bietet für Industrieunternehmen den besten Schutz
Maschinenbau Automatisierung Maschinenbetreiber Prozess- und Chemieindustrie Energieversorgung Gebäudeautomation