Sichere Fernwartung | Service


ZIELE UND INHALTE UNSERES EINZELPAKETS
Implementieren Sie einen sicheren Remote Zugriffe für Sie und Ihre Lieferanten
Die Fernwartung hat ohne Frage große wirtschaftliche Vorteile. Doch mit jeder Implementation einer Fernwartungslösung kommt die Frage nach der Sicherheit der Lösung. Diese Frage ist berechtigt, denn bei der Fernwartung müssen Sie neben den technischen Komponenten auch organisatorische Maßnahmen berücksichtigen.

0. Anlageninformationen – Schwerpunkt Fernwartung

Die Ausgangsbasis ist immer Ihre individuelle Infrastruktur mit der Bestimmung der Einsatzumgebung und Abläufe mit dem Fokus auf die Fernwartung
- Identifikation der Systeme und Geräte, inkl. aller Geräte und deren Kommunikationsbeziehungen zu intern sowie extern
- Festlegung der Netzwerkinfrastruktur
- Identifikation Ihrer wesentlichen Prozesse
1. Basisabsicherung – Schwerpunkt Fernwartung

Spezifikation von bedeutenden Basisanforderungen für Ihr Security Konzept mit dem Fokus auf die Fernwartung
- Netzwerkarchitektur
- Wireless Kommunikation
- Remote Zugänge
- Zugriffsberechtigung
- Schadsoftware Abwehr
- Patch Management
- Back Up Management
2. Asset Liste – Schwerpunkt Fernwartung

Basierend auf den erfassten Kommunikationsbeziehungen zwischen den Systemen und Geräten wird eine vollumfängliche Asset Liste mit folgenden Security relevanten Informationen entwickelt:
- Funktionen (z.B. Hauptprozess, Unterprozess, usw.)
- Definition und Klassifizierung der Daten
- Inventarisierung der Geräte
- Kommunikationsbeziehungen und Netzwerkinformationen
- Konfigurationsparameter
- Backup und Restore
- Benutzer und Rollen
3. Security Konzept – Schwerpunkt Fernwartung

Ergänzung der Security Basisabsicherung um individuelle Maßnahmen, auf Grundlage einer Schutzbedarfs-, Bedrohungs- und Risikoanalyse mit dem Fokus auf die Fernwartung
- Erstellung einer generischen Security Test Spezifikation
- Überprüfung der Implementierung
- Alle Aktivitäten basieren auf dem aktuellen Stand der Technik
- Ergebnisse sind dokumentiert
INTERESSANT FÜR
Industrial Security von PHOENIX CONTACT bietet für Industrieunternehmen den besten Schutz

Maschinenbau 
Automatisierung 
Maschinenbetreiber 
Prozess- und Chemieindustrie 
Energieversorgung 
Gebäudeautomation
IHRE VORTEILE
Die sicherere Digitalisierung der Industrie 4.0 gelingt nur über eine moderne Cyber-Security

Sicherstellung Ihrer Anlagenverfügbarkeit

Exzellente Kompetenz – IEC 62443 Zertifizierung (TÜV)

Kosteneffizienz durch unseren modularen Blueprint