Basisabsicherung für Automatisierungslösungen | Service


ZIELE UND INHALTE UNSERES EINZELPAKETS
Die Grundlage für Cyber-Security in Ihrer Anlage
Die Verfügbarkeit und Sicherheit industrieller Anlagen ist und bleibt ein zentraler Baustein für wirtschaftlichen Erfolg. Damit dies auch bestehend bleibt, müssen Ihre vernetzen Anlagen heutzutage abgesichert werden. Unsere Basisabsicherung bildet die Grundlage zur Entwicklung einer wirksamen Absicherungsstrategie für Ihre Automatisierungslösungen. Als produktunabhängiger und zertifizierter Partner unterstützen wir Sie dabei.

0. Anlageninformationen

Die Ausgangsbasis ist immer Ihre individuelle Infrastruktur mit der Bestimmung der Einsatzumgebung und Abläufe
- Identifikation der Systeme und Geräte, inkl. aller Geräte und deren Kommunikationsbeziehungen zu intern sowie extern
- Festlegung der Netzwerkinfrastruktur
- Identifikation Ihrer wesentlichen Prozesse
1. Basisabsicherung

Spezifikation von grundlegenden Basisanforderungen für Ihr Security Konzept
- Netzwerkarchitektur
- Wireless Kommunikation
- Remote Zugänge
- Zugriffsberechtigung
- Schadsoftware Abwehr
- Patch Management
- Back Up Management
2. Asset Liste

Basierend auf den erfassten Kommunikationsbeziehungen zwischen den Systemen und Geräten wird eine vollumfängliche Asset Liste mit folgenden Security relevanten Informationen entwickelt:
- Funktionen (z.B. Hauptprozess, Unterprozess, usw.)
- Definition und Klassifizierung der Daten
- Inventarisierung der Geräte
- Kommunikationsbeziehungen und Netzwerkinformationen
- Konfigurationsparameter
- Backup und Restore
- Benutzer und Rollen
INTERESSANT FÜR
Industrial Security von PHOENIX CONTACT bietet für Industrieunternehmen den besten Schutz

Maschinenbau 
Automatisierung 
Maschinenbetreiber 
Prozess- und Chemieindustrie 
Energieversorgung 
Gebäudeautomation
IHRE VORTEILE
Die sicherere Digitalisierung der Industrie 4.0 gelingt nur über eine moderne Cyber-Security

Sicherstellung Ihrer Anlagenverfügbarkeit

Exzellente Kompetenz – IEC 62443 Zertifizierung (TÜV)

Kosteneffizienz durch unseren modularen Blueprint