SISTEMA Nachweis | Service


ZIELE UND INHALTE UNSERES EINZELPAKETES
Nachweis der Sicherheitsintegrität mit SISTEMA
Als produktunabhängiger Partner unterstützen wir Sie bei der Erstellung einer SISTEMA-Bewertung

1. Ermitteln der benötigten Dokumente

Prüfen, ob alle benötigten Dokumente vorhanden sind
- Schaltunterlagen (Elektroplan, Pneumatikplan, …)
- Datenblätter der Komponenten
- Herstellerbibliotheken
2. Erstellen eines Grundlagedokumentes

In diesem Grundlagedokument werden die Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen dokumentiert
- Welcher Performance Level wird benötigt
- Welche Anforderungen bestehen an die einzelnen Subsysteme
- Wie ist die Hardwarearchitektur vorgesehen
- Welche Bauteile gehören zur Sicherheitskette
- Wie hoch ist die Anforderungsrate
3. Erstellen des SISTEMA Nachweises

Nachweis der Sicherheitsintegrität
- Darstellung der Hardware Architektur in einem SISTEMA Projekt
- Erstellen ihrer eigenen Hardware-Bibliothek
- Anlegen der Subsysteme
- Vergleich zwischen Performance Level und Performance Level required
4. Erstellen der Dokumentation

Normenkonforme Dokumentation ihres Projektes:
- Erzeugen eins Prüfberichts mit gewünschter Detailtiefe
INTERESSANT FÜR
Der unkomplizierteste Weg zur CE-Kennzeichnung für Maschinen – Dienstleistungen von PHOENIX CONTACT






IHRE VORTEILE
Setzen Sie die Maschinenrichtline gezielt um und lassen Sie die Wirksamkeit Ihres Sicherheitskonzeptes berechnen

Individuelle Lösung für Ihr Projekt

Bewährte Methodik und Verfahren

Exzellente Kompetenz des Dienstleisters (TÜV Rheinland Zertifizier)

ab 1.310 EUR*