Industrial Services - Security | Safety | CE

ZIELE UND INHALTE UNSERES EINZELPAKETES

Erstellen einer Risikobeurteilung gemäß DIN EN ISO 12100

Als produktunabhängiger Partner unterstützen wir Sie bei der Erstellung einer normenkonformen Risikobeurteilung

0. Grenzen Ihrer Maschine

Grenzen Ihrer Maschine

Die Ausgangsbasis ist immer Ihr individuelles Projekt

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zeitliche und räumliche Grenzen
  • Anforderungen an die verschiedenen Personen-/Anwender

1. Lebensphasen

Sicherheitslebenszyklus

Ermittlung der verschiedenen Lebensphasen und Betriebsarten

  • Herstellungsphase
  • Einrichtphase
  • Gebrauchsphase (Automatikbetrieb, Manueller Betrieb)
  • Instandhaltung
  • In- und Außerbetriebnahme

2. Identifizieren der Gefährdungen

Identifizierung von Gefahren

Prüfen auf weitere Gefährdungen, z.B. aus den Bereichen:

Ermittlung der Gefährdungen und Bewertung der vorhandenen Risiken

  • Erfassen der gefahrbringenden Bewegungen
  • Erfassen der Gefahren durch den elektrische Strom
  • Thermische Gefährdungen
  • Lärm
  • Substanzen
  • Ergonomie
  • Umweltbedingungen

3. Risikominderung

Minimierung von Gefahren

Minderung des Risikos durch:

  • Konstruktive Maßnahmen
  • Technische Maßnahmen
  • Hinweisende/ Organisatorische Maßnahmen

4. Ermitteln der erforderlichen Performance Levels

Bestimmung des Performance Level required (PLr) für die Sicherheitsfunktionen, die aus den technischen Maßnahmen resultieren

  • Zu erwartende Schadensschwere
  • Häufigkeit und Dauer der Exposition
  • Wahrscheinlichkeit des Auftretens
  • Möglichkeit der Schadensbegrenzung

INTERESSANT FÜR

Der unkomplizierteste Weg zur CE-Kennzeichnung für Maschinen – Dienstleistungen von PHOENIX CONTACT

IHRE VORTEILE

Für sichere Maschinen nach der Maschinenrichtline müssen Sie eine Risikobeurteilung vorweisen

Bewährte Methodik und Verfahren gemäß DIN EN ISO 12100

Hersteller von unvollständigen Maschinen

Individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse

Ab 1.732 EUR*