Digitale Maschineninspektion, Plant Assessment und SAT | Service


ZIELE UND INHALTE UNSERES EINZELPAKETES
Ermittlung des Sicherheitsstatus Ihrer Arbeitsmittel
Als produktunabhängiger Partner bewerten wir für Sie den Status der Sicherheit Ihrer Arbeitsmittel und zeigen notwendige Maßnahmen auf.

0. Maschineninspektion

Die Ausgangsbasis für die Bewertung ist Ihre individuelle Maschine
- Überprüfung der erforderlichen Dokumentation
- Überprüfung des Sicherheitskonzeptes inklusive Schutzeinrichtungen
- Bewertung von Manipulationsanreizen
- Prüfung der Ausrüstung
- Elektrisch
- Pneumatisch
- und weitere
- Betrachtung und Bewertung nicht abgesicherter Gefährdungen
- Abschließender Mängelbericht
- Auflistung möglicher Maßnahmen
1. Überprüfung der elektrischen Sicherheit

Überprüfung der elektrischen Sicherheit auf Basis der einschlägigen Prüfnormen
- Überprüfung der erforderlichen Dokumentation
- Durchführung der elektrischen Prüfung
- Abschließender Prüfbericht
- Auflistung möglicher Maßnahmen
2. Maschinen ohne CE-Kennzeichnung

Wir überprüfen Ihre Maschinen ohne CE-Kennzeichnung
- Überprüfen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen
- Prüfung auf den Stand der Technik
- Erstellung einer Maßnahmenliste
- Ausstellung einer Bestätigung über die Überprüfung
- Bei Bedarf unterstützen wir gerne beim Inverkehrbringen als Neumaschine
3. SAT Site Acceptance Test

Abnahme von Maschinen und Anlagen
- Überprüfung der Dokumentation
- Überprüfung des Sicherheitskonzeptes
- Tests von Sicherheitsfunktionen
- weitere nötige Überprüfungen
- Zusammenfassung in einem Abschlussbericht
INTERESSANT FÜR
Dienstleistungen für Arbeitssicherheit von PHOENIX CONTACT schützen Mitarbeiter und Unternehmenswerte






IHRE VORTEILE
Wissen wo man steht – Die Maschineninspektion von PHOENIX CONTACT gibt Übersicht über Sicherheit Ihrer Produktionsmittel

Rechtssicherheit durch Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen

Optimierung der Verfügbarkeit und Produktivität Ihrer Anlagen

Umfassende Sicherheitslösungen aus einer Hand