Top-Security-Risiken, -Bedrohungen und -Anforderungen im Industrieumfeld

Cyber-Attacken sind in der Realität angekommen

Unternehmensrisiko Nr. 1: Cyber-Vorfälle
Cyber-Vorfälle sind unter den drei wichtigsten Geschäftsrisiken für 2021, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Quelle: Allianz Risikobarometer 2021
68 % der Industrieunternehmen sind Opfer
68 % der Industrieunternehmen in Deutschland sind bereits Opfer von Cyber-Angriffen geworden. Quelle: VDMA
Fatale Risiken und Fragestellungen durch Sicherheitslücken
- Anlagenstillstand: Wie hoch sind die Wiederherstellungskosten?
- Verlust von Know-how und sensiblen Daten: Kann der Schaden wirtschaftlich quantifiziert werden?
- Image-Verlust: Wird Ihre Reputation von Partnern und Kunden in Frage gestellt?
- Erpressung mit Ransomware: Wie hoch sind die Kosten für die Rekonstruktion der Daten? Wie hoch ist die Summe des geforderten Lösegeldes?
Top-Bedrohungen im industriellen Umfeld laut BSI
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gibt in regelmäßigen Abständen eine Liste der Top-10-Bedrohungen für Automatisierungssysteme heraus. Sie kann als wertvoller Impulsgeber dienen, um mögliche Schwachstellen in Ihrem Unternehmen zu identifizieren, sei es in der Fertigungs- oder Prozessautomation.
Mögliche Anwendungsbeispiele: Fabrikautomation, modernes Gebäudemanagement, Verkehrsleittechnik oder die Verteilung von Gas- und Wasserversorgung.
| Platz | Bedrohung | Handlungsfelder |
| 1 | Social Engineering und Phishing | Mensch, Prozesse |
| 2 | Einschleusen von Schadsoftware über externe Geräte | Prozesse, Technologie |
| 3 | Infektion mit Schadsoftware über Internet und Intranet | Technologie (Netzwerk) |
| 4 | Einbruch über Fernwartungszugänge | Technologie (Netzwerk) |
| 5 | Menschliches Fehlverhalten und Sabotage | Mensch, Prozesse |
| 6 | Internetverbundene Steuerungskomponenten | Technologie (Netzwerk) |
| 7 | Technisches Fehlverhalten und höhere Gewalt | Technologie |
| 8 | Kompromittierung von Extranets und Cloud-Komponenten | Technologie (Netzwerk) |
| 9 | (Distributed) Denial-of-Service-Angriffe | Technologie (Netzwerk) |
| 10 | Kompromittierung von Smartphones im Produktionsumfeld | Mensch, Prozesse, Technologie |
Neue Security-Anforderungen im Industrieumfeld durch Digitalisierung
Entscheidend: sicheres Zusammenspiel von OT und IT
Die Digitalisierung ist einer der größten Erfolgsfaktoren für Industrieunternehmen. Doch bedingt durch die zunehmende Vernetzung und Anbindung von industriellen Maschinen und Anlagen an das Internet steigt auch das Risiko möglicher Cyber-Angriffe und Ausfälle. Dadurch verändern sich die Sicherheitsanforderungen an die Infrastruktur. Die „WannaCry“-Erpresser-Software hat bewiesen, wie innerhalb weniger Tage über 230.000 Geräte infiziert und wirtschaftliche Schäden in Höhe von über 100 Mio. € entstehen können.
Die Anforderungen an Industrial Security und Netzwerktechnik für eine sichere Produktionsanlage bestehen aus mehreren Ebenen. Nur auf der Basis einer Gesamtbetrachtung, die sowohl IT ( Information Technology) als auch OT (Operation Technology) umschließt, können die kritischen Schwachstellen identifiziert und Maßnahmen zur Behebung definiert werden.
Die Welt der IT wächst durch die höhere Automatisierung immer stärker mit der Welt der OT zusammen. Für eine gesamtheitliche Security ist es erforderlich, dass die von der IT definierten Maßnahmen durch zusätzliche OT-Security-Maßnahmen erweitert werden.
Genau hier greift die >Norm IEC 62443, die
die relevanten Anforderungen rund um OT für Betreiber, Integratoren und Gerätehersteller beschreibt. Wir empfehlen, diese Norm einzuhalten, da sie der zukunftsorientierteste Standard für umfassende Cyber Security ist.

Unabdingbar: ganzheitlicher 360°-Industrial-Security-Ansatz
Eine umfassende Sicherung Ihrer Produktion erfordert eine übergreifende Vorgehensweise. Neben der Technologie werden hierbei zusätzlich die zentralen Aspekte „Mensch“ und „Prozesse“ berücksichtigt. Die letzteren beiden Punkte werden bei der Entwicklung eines Security-Konzepts oftmals unterschätzt bzw. vernachlässigt, wodurch es in der Praxis zu erheblichen Sicherheitslücken und Folgeschäden für Unternehmen kommt. Hacker-Angriffe haben somit ein leichtes Spiel.
> Jetzt mehr erfahren: 360°-Industrial-Security-Ansatz
Achtung: IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wurde verabschiedet
Schutz vor Cyber-Angriffen ist keine Kür – das IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet Betreibende von kritischen Infrastrukturen (KRITIS), ihre Anlagen und IT-Systeme gegen Cyber-Attacken zu schützen. Dabei wird ein Mindeststandard für die Sicherheit der entsprechenden IT-Infrastrukturen festgelegt.
Achtung: Das IT-Sicherheitsgesetz wurde trotz vielfacher Kritik am 23.04.2021 in der Version 2.0 beschlossen. Erfahren Sie, welche neuen Pflichten auf Betreibende kritischer Infrastrukturen zukommen und welche es bisher schon zu erfüllen gab.
> Jetzt lesen: Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 – Schutz vor Cyber-Angriffen ist keine Kür
Tipp: QUICK CHECK gratis – wie sicher ist Ihre Produktion?
Jetzt direkt online und gratis testen: Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick zum Status der Informationssicherheit in Ihrem Unternehmen (auf Basis der zentralen Sicherheitsaspekte des 360°-Industrial-Security-Ansatzes). Erhalten Sie ein erstes grobes Prüfungsergebnis. > Jetzt mehr erfahren: QUICK Check gratis – wie sicher ist Ihre Produktion?
Tipp: STARTER-Workshop – starten Sie schnell, professionell und zukunftsorientiert durch mit Co-Pilot
Zentrale Fragestellungen gleich beim Start vollständig einkreisen und richtig angehen
> Jetzt mehr erfahren: STARTER-Workshop – 360°-Industrial-Security