Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Die DIN EN ISO 7010
In vielen Betrieben sind verschiedenste Arten von Schildern und Zeichen zu sehen.
Um auf dem europäischen Arbeitsmarkt einen einheitlichen Standard zu schaffen, wurde diese Norm entwickelt. Es wurde dadurch eine sprachenunabhängige und einfach zu erkennende Sicherheitskennzeichnung mit Wiedererkennungswert geschaffen.
Weitere Informationen, die wir empfehlen sind auf der Internetseite DIN EN ISO 7010 zu finden.
Bildquelle: Screenshot www.iso7010.de
0 Kommentare