Prednosti Phoenix Contact utičnih releja:
- otpornost na vibracije i jednostavna upotreba
- velik raspon radne temperature
- velik raspon nazivnog napona
- led indikator statusa
- mogućnost ručnog uklopa
- EU proizvodnja i sukladnost s europskim direktivama i standardima

IEC 60664
IEC 61810
Više o pojedinačnim relejima doznajte ovdje.
Sustav RIFLINE COMPLETE

RIFLINE complete je relejni sustav koji obuhvaća pojedinačne releje, podnožja za montažu na DIN šinu i širok izbor materijala za označavanje, kratkospojnika, ispitnih utičnica i krajnjih pločica.
Modularnost sustava omogućuje jednostavno proširivanje korištenjem dodatne opreme sustava CLIPLINE complete.

Ponudu proizvoda sustava Rifline complete pregledajte ovdje.