QUINT 4 UPS – ponuda pametnih napajanja

From |

Piše: Tony Rayner – Phoenix Contact (Pty) Ltd.

Interes i potreba za visokom dostupnosti sustava raste u svim područjima industrije. Zbog toga se proizvođači sve više nastoje usredotočiti na pouzdanost napajanja električnom energijom.
Kako bi se osigurala visoka razina pouzdanosti potrebno je neprekidno napajanje čiji se status rada može kontinuirano pratiti bez obzira gdje se nalazi operater. Jednostavna integracija u raznolike mrežne sustave posebno je važna jer omogućuje daljinsku dijagnostiku i precizno planiranje održavanja sustava. Izlazna snaga, kompaktni dizajn i mogućnost kontrole isključivanja sustava također su vrlo važni.
QUINT 4 pomoćna napajanja su uređaji koji ispunjavaju sve ove kriterije.

Što čini QUINT 4 pomoćna napajanja jedinstvenima?

IQ Tehnologija – napredni sustav upravljanja baterijom (BMS – battery management system) – pokazuje preostalo dostupno vrijeme rada baterije nakon nestanka napajanja, kao i životni vijek baterije.

Integrirana sučelja – svi proizvodi iz ponude QUINT 4 pomoćnih napajanja mogu se naručiti s USB, Profinet, Ethernet IPTM, EtherCatrR ulazom ili samo sa signalnim kontaktima što omogućuje siguran nadzor, parametriranje ili isključivanje sustava pomoću standardnih protokola.

Pokretanje pomoću baterije UPS se može pokrenuti i bez glavnog napajanja.

Snažan punjač baterije – punjenje baterije je brzo i omogućuje dugotrajni rad zahvaljujući velikom kapacitetu baterije.

Robusni dizajn – u uskom metalnom kućištu, primjerice, uređaj od 40 A je širok samo 47mm.

SFB tehnologiija – selektivni isklop osigurača dok paralelno spojeni potrošači nastavljaju s radom.

Dinamično preopterećenje – do 200% nazivne snage kroz 5 sekundi, omogućuje pouzdano napajanje većih tereta kao na primjer pokretanje motora i aktuatora bez prekida izlaznog napona.

Statičko preopterećenje – trajno omogućuje 125% nazivne snage. Ta karakteristika omogućuje proširenje postrojenja do 25% bez potrebe za jačim napajanjem.

Pokretanje uređaja – QUINT 4 osigurava pouzdan rad u ekstremnim uvjetima, čak i pri temperaturi od -40ºC

Automatsko prepoznavanje baterije – QUINT 4 DC UPS automatski prepoznaje uređaj za pohranu energije. Automatski odabire optimalan način punjenja prema tipu i veličini baterije,a time bateriji osigurava znatno duži radni vijek.

QUINT 4 pomoćna napajanja dostupna su u ako moduli od 5A, 10A, 20A i 40A za svaki od mrežnih protokola. Fleksibilnost QUINT 4 pomoćnih napajanja tako omogućuje jednostavnu integraciju u postojeće mreže.

Pogledajte i video:

 

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

 

 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)