Multifunkcionalni uređaji za mjerenje energije – EMPRO
Uštedite vrijeme potrebno za ožičenje i konfiguraciju. Iskoristite prednosti pametnih funkcija web-poslužitelja.
Reproduktor videozapisa
00:00
00:00
Postavite komunikacijsko sučelje, odaberite vrstu mreže, konfigurirajte mjerni ulaz: EMpro uređaji za mjerenje energije spremni su za upotrebu i integrirani u mrežu u roku od nekoliko minuta.
Prednosti:
- samo 3 koraka do mjerenja energije zahvaljujući intuitivnom čarobnjaku za instalaciju
- mogućnost izravnog priključivanja Rogowski zavojnica neovisno o proizvođaču
- jednostavno održavanje zahvaljujući funkcijama pametnog web-poslužitelja
- deaktivacija upravljačkih elemenata i sučelja – osigurava sigurnost podataka
Glavne značajke:
- napajanje do 700V AC
- mjerenje struje do 20000 A pomoću strujnog transformatora
- izravno spajanje Rogowski zavojnica
- Zapisivanje podataka: do 8 parametara uz podesivi interval od 1 minute (do 90 dana uz interval od 15 minuta)
Brošuru s više informacija preuzmite OVDJE.