Za visoku razinu otpornosti na smetnje i velik domet prijenosa podataka u industriji.
Ovisno o uređaju i kabelu, premošćuju udaljenosti do 80 km pri brzinama prijenosa podataka do 1 Gbps.


Glavne značajke:
– Brzina prijenosa podataka 10/100/1.000 Mbps (ovisno o uređaju)
– Različite mogućnosti veze s optičkim vlaknima: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
– Maksimalni domet do 80 km
– Metalno ili plastično kućište
– Proizvodi su u sukladnosti sa: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Prednosti:
– Širok portfelj proizvoda za svaku primjenu
– Gigabitna komunikacija – idealna za aplikacije s velikom propusnošću podataka
– Kompaktan dizajn i fleksibilnost pri ugradnji
– Niska latencija za aplikacije s protokolima u stvarnom vremenu
– Redundantno napajanje
Više o novim Phoenix Contact medijskim pretvaračima pronađite ovdje:
https://www.phoenixcontact.com/en-pc/product-list-webcode-3391#se-result