Clipline complete- sustav rednih stezaljki

From |

a_0053075_int

Univerzalnost je karakteristika rednih stezaljki CLIPLINE complete sustava.
Dostižu najviše standarde, priključci ne zahtijevaju održavanje i nude maksimalnu fleksibilnost zbog mogućnosti priključivanja više vodiča.
Moguće je priključivati vodiče nazivnog presjeka i s tuljcima i bez tuljaka. Nije potrebno zatezati vijke rednih stezaljki jer je otpuštanje onemogućeno Reakdyn principom, tehnikom učvršćivanja vijaka, razvijenom u Phoenix Contactu.
Vrlo veliki nazivni presjeci vodiča (do 240 mm2 ) također se mogu spojiti plinonepropusno i dugoročno biti stabilni zahvaljujući velikim kontaktnim silama.

UT redne stezaljke s vijčanim priključkom, kao dio Clipline complete sustava jedine su svoje vrste na tržištu i objedinjuju prednosti tehnologije vijčanog priključka i prednosti opružnog kontakta.

  • FLEKSIBILNI SUSTAV KRATKOSPOJNIKA
  • UNIVERZALNOST BEZ ODRŽAVANJA
  • JEDNOSTAVNA DISTRIBUCIJA POTENCIJALA
  • MULTIFUNKCIONALNA RASTAVNA ZONA
  • STANDARDIZIRANI SUSTAV ISPITIVANJA

Katalog s više informacija preuzmite ovdje: Katalog: UT-redne stezaljke

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)