Faktor vremena igra sve važniju ulogu u modernim građevinskim instalacijama. Nudimo vam uređaje, komponente i sustave koji povećavaju učinkovitost i ekonomičnost.
S našim proizvodima pružamo podršku u povezivanju, označavanju, zaštiti i distribuciji.
Akcija traje od 17.6.2024. do 31.8.2024 ili do isteka zaliha!
Ne propustite priliku za nabavu naših proizvoda po posebnim preporučenim cijenama!
PTI INSTA L-BOXX®
Sortimo L-BOXX® uključuje:
• 108 PTI-instalacijske redne stezaljke poprečnog presjeka 0,14 mm² bis 16 mm²
• 19 završnih pločica
• 5 postolja
• 20 kratkospojnika
• 1 odvijač
• pribor za označavanje
1185519 – CASE PTI INSTA L-BOXX
KNX L-BOXX® mini
Sortimo L-BOXX® mini uključuje:
• 56 dvokatnih rednih stezaljki za KNX u zgradarstvu
• poprečni presjekl: 0,14 mm² do 1,5 mm² • 4 završne pločice
• 12 kratkospojnika
• pribor za označavanje
1180883 – CASE KNX L-BOXX MINI
PTFIX L-BOXX® 2.0
Sada dostupan i PTFIX za 10-mm2. Sortimo L-BOXX® uključuje:
• 92 distribucijska bloka za kvadrature vodiča od 0,14 mm² do 6 mm²
• 53 adaptera za DIN šinu
• 16 vjčanih prirubnica
• kratkospojnici i pribor za označavanje
1164787 – CASE PTFIX L-BOXX REV2
Kombinirani odvodnik prenapona tip 1+2+3
Odvodnik prenapona za 3-fazne mreže napajanja s odvojenim N i PE (5-žilni sustav: L1, L2, L3, N, PE), za upotrebu ispred mjernog uređaja, za klase zaštite od udara munje III i IV.
1380661 – FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT
Odvodnik prenapona Tip 2
Utični odvodnik prenapona, tip 2/klasa II, za
3-fazne mreže s odvojenim N i PE
(5-žilni sustav: L1, L2, L3, N, PE). S kapacitetom pražnjenja od 40 kA u skladu sa zahtjevima VDE 0100-534:2016-10.
2909637 – VAL-SEC-T2-3S-350/40
THERMOMARK GO
Označavanje je jednostavno bilo gdje: upravljajte
mobilnim printerom naljepnica s vašim pametnim uređajem
i lako izradite oznake na naljepnicama širine materijala od 24 mm.
1090747 – THERMOMARK GO
THERMOMARK GO SET
Printer THERMOMARK GO s praktičnom kutijom. Označavanje je jednostavno bilo gdje: upravljajte mobilnim printerom naljepnica s vašim pametnim uređajem i lako izradite oznake na naljepnicama
širine materijala od 24 mm.
1221548 – THERMOMARK GO SET
Napajanja za zgradarstvo
Napajanja STEP POWER razvijena su posebno za automatizaciju zgrada i idealna su za upotrebu u instalacijskim razdjelnicima i na upravljačkim pločama. Zahvaljujući malim gubicima u praznom hodu, postižu maksimalnu energetsku učinkovitost u svojoj klasi. STEP POWER napajanja mogu se ugrađivati na DIN šinu ili na ravne površine.
STEP3-PS USB-A
Napajanje, STEP POWER, s mogućnosti montaže na DIN šinu i izravnom montažom s integriranim utorom za kabel s rasterećenjem vučne sile.
• Ulaz: 1-fazni 100V AC…240V AC (-15%…+10%)
• Izlaz: 5V DC/3A
• USB-A do 15W
1335699 – STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A
STEP3-PS USB-C
Napajanje, STEP POWER, s mogućnosti montaže na DIN šinu i izravnom montažom s integriranim utorom za kabel s rasterećenjem vučne sile.
• Ulaz: 1-fazni 100V AC…240V AC (-15%…+10%)
• Izlaz: 5V DC/3A
• USB-C do 15 W
1335698 – STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C
STEP3-PS LED
LED napajanje, STEP POWER, s mogućnosti montaže na DIN šinu i izravnom montažom.
• Ulaz: 1-fazni 100V AC…240V AC (-15%…+10%)
• Izlaz: 24V DC/3.75A
1285036 – STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/LED
STEP3-PS PT
Napajanje, STEP POWER, s mogućnosti montaže na DIN šinu i izravnom montažom.
• Ulaz: 1-fazni 120V AC … 240V AC (±10%)
• Izlaz: 48V DC/2.5A,
• Podesivo od 48V DC do 56V DC
• PoE aplikacija do 120 W
1285035 – STEP3-PS/1AC/48DC/2.5/PT
Phoenix Contact d.o.o.
Capraška 6
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 645 8995
E-Mail: info@phoenixcontact.hr
phoenixcontact.hr