Transmissão de sinal confiável
Para a transmissão precisa e livre de interferências de sinais, todos os condicionadores de sinal da Phoenix Contact apresentam conceitos de transmissor patenteados e de última geração.
Vantagens
• Economia de espaço de até 65% com os condicionadores de sinal MINI Analog Pro altamente compactos
• Alta segurança operacional com a linha MACX com certificação SIL
• Proteção máxima contra explosão para todas as zonas Ex e grupos de gás com os condicionadores de sinal MACX Ex i
• Integrar sinais analógicos na corrente de segurança de acordo com o
Diretiva com os condicionadores de sinal de segurança MACX certificados PL
Fácil instalação e inicialização
Pontos terminais facilmente acessíveis e bornes de conexão plugáveis FASTCON Pro simplificam a instalação e a inicialização.
Inicialização e serviço fáceis
Meça os sinais de corrente durante a operação, sem desconectar os loops de corrente. Se necessário, você pode interromper o sinal e os circuitos de alimentação com a função de desconexão integrada.
Ponte de energia rápida e mensagens de erro de grupo
Além da ponte de alimentação rápida, o conector de trilho DIN também simplifica a fiação, a extensão do sistema ou a substituição do módulo durante a operação. Mensagens de erro de grupo simplificam o diagnóstico.