Ferramentas de corte multifuncionais para aplicações na indústria e no comércio

From |

A tesoura da linha CUTFOX da Phoenix Contact pode ser usada em uma ampla gama de aplicações e são realmente duráveis. Com suas lâminas micro serrilhadas, proporciona alto desempenho de corte e ótimos resultados nas atividades. 

A nova tesoura é adequada para corte de cabos de cobre (flexível), alumínio (flexível), fibra de vidro e fibras Kevlar, plástico e malha de aterramento. Há também uma versão disponível para decapagem e crimpagem de cabos de 1,5 e 2,5 mm². 

Nossas tesouras possuem um cabo fabricado em materiais macios, antiderrapante e desenho ergonômico, as alças são fabricadas em dois materiais que garantem um manuseio confortável e seguro na aplicação. Além disso, o produto é leve e compacto e pode ser ajustado, pois tem juntas de parafuso. 

As tesouras da série CUTFOX são fabricadas em aço especial e endurecido, possuem alta resistência à corrosão e excelente durabilidade. Desta forma, é uma ferramenta confiável para se ter em um ambiente de trabalho profissional.

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *