Condicionadores de sinal da Phoenix Contact: segurança funcional e proteção contra explosão

From |

Por Celeste Silva | Gerente de Marketing de Produto em Interface, Solution Center e e-Mobility

Confiável e seguro: os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos e digitais, de modo seguro e sem interferências. Além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de materiais, MACX Analog inclui segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.

Suas vantagens

  • Seguro e confiável: certificações Ex internacionais e segurança funcional conforme SIL e PL;
  • Alta qualidade do sinal graças a isolamento galvânico seguro e longa vida útil operacional devido ao autoaquecimento reduzido;
  • Apenas 12,5 mm de largura para funções padrão de um e dois canais;
  • Jumpeamento de energia de 24 V simples com mensagem de erro coletiva ou entrada de faixa ampla até 230 V AC/DC;
  • Tecnologia de conexão de fácil manutenção: bornes codificados e plugáveis.

E agora também com INMETRO

Conheça mais sobre os nossos produtos:

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Data_Signal_converters_and_conditioners_P-13/3ed00935-b93a-4461-8cf3-19ba653c39d2

Saiba mais! Entenda como é feita a classificação de Área EX

As áreas potencialmente explosivas são alocadas em zonas padrão que são diferenciadas em dois tipos:
• Áreas com risco de explosão de gás.
• Áreas com risco de explosão de poeira

Anteriormente, as zonas para gases eram definidas na EN 60079-10 e para pós na EN 61241-10.
Ao transferir a série EN 61241 de normas relacionadas à poeira para a série EN 60079, a classificação em áreas com risco de explosão de gás e naquelas com risco de explosão de poeira foi mantida na EN 60079-10 Parte 10-1 e Parte 10-2.

O Comitê Europeu de Normalização (CEN) também criou a norma EN 1127-1. Essa norma contém informações básicas sobre proteção contra explosão e fornece suporte para as Diretivas ATEX (2014/34 / EU e 1999/92 / EC).

Zonas para áreas com risco de explosão de gás

As zonas para áreas com risco de explosão de gás são definidas na EN 60079-10-1.

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *