Visão clara do seu sistema
O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo para avaliação da proteção contra sobretensão no campo da proteção da rede elétrica. O módulo permite medir o estado de saúde (SoH) de cada dispositivo de proteção via conexão na nuvem e fornece novos serviços digitais. (fii-institute)

O
que o ImpulseCheck Oferece:
Mantém o seu sistema operacional
Manutenção preditiva do sistema:
Graças
a medição em tempo real dos surtos de corrente e tensão , voce pode
monitorar continuamente as codições do sistema e dos dispositivos de
proteção contra surtos. Isso faz com que o estado de vida do DPS seja
transparente e sua manutenção previsível.

Relatórios de estado dos sistema com um pressionar de botão
Dependendo
do tipo de sistema, tanto a norma IEC 62305-3 quanto a NBR5419
solicitam que os dispositivos de proteção contra surtos sejam
verificados em intervalos específicos. Graças a monitoração em tempo
real, você pode saber os estados de cada DPS e gerar relatórios de
estado a qualquer tempo ou lugar com um simples aperto de botão.

Serviços digitais que adicionam mais valor as suas necessidades
A
análise baseada em valores medidos permite novos e completos processos
automatizados. Combine valores dos eventos dos surtos armazenados na
nuvem com valores de dados meteorológicos locais ou informações da sua
localização.
Exporte os dados coletados para realizar suas próprias analises.

| Para mais informações sobre esse e outros produtos inovadores da Phoenix Contact acesse: |