Utilizados para crimpar terminais tubulares de forma segura e sem esforços.
O novo alicate de crimpar rotacional CRIMPFOX DUO 10, vem para suprir uma necessidade de mercado, ou seja mordente rotativo permite a utilização frontal ou lateral na crimpagem, para isto basta acionar o botão superior, é apertar, girar e travar, simples e rápido.
O desenho do alicate permite trabalhar uma grande faixa de bitolas de 0,14 mm ² a 10 mm ² para terminais tubulares e de 2 x 0,5 mm ² a 2 x 4 mm ² nos termais TWIN, sem a necessidade de ajustes. Seu desenho ergonômico é sinônimo de conforto e flexibilidade no uso continuo, evitando-se assim desgastes e stress do operador.
O projeto desta ferramenta foi para criar uma ferramenta pequena e que se ajustasse a mão, leve com um peso de 305 g permite um manuseio confortável, com um menor ângulo de abertura, e um distribuição de peso de forma equilibrada evita overstress dos músculos, dos tendões e das junções no uso contínuo
Flexível, confortável e ampla faixa de aplicação, fazem desta ferramenta uma excelente opção para o uso diário.
Conheça todas as funcionalidades do produto clicando aqui.