O primeiro dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 do mundo com a tecnologia de conexão rápida push-in da Phoenix Contact Plugtrab SEC, oferece um alto nível de proteção da fonte de alimentação industrial. A tecnologia de conexão push-in permite que você execute uma instalação rápida e sem ferramentas dos produtos.
A vida útil e a disponibilidade do sistema são aumentadas, graças à proteção da fonte de alimentação industrial. Os produtos conectáveis permitem que a proteção contra surtos seja verificada e mantida com facilidade. Você pode usar o contato de indicação remota conectável para identificar o estado operacional do dispositivo de proteção no local e na sala de controle.
Como um dispositivo de proteção do tipo 2/3 com 5 kA de corrente de descarga nominal, este dispositivo de proteção contra surtos também é adequado para aplicações externas menores, por ex. para iluminação exterior ou sistemas de alarme. O uso global é possível graças a certificações e aprovações internacionais. O portfólio de produtos também apresenta produtos com tecnologia de conexão a parafuso. Várias versões de tensão de 24 V a 230 V AC / DC expandem a gama de produtos.
Catálogo de produto DPS.
Enviar Catálogo e informações técnicas pertinentes a aplicações para produto DPS.
Olá José, obrigado por entrar em contato conosco!
Segue link para para informações técnicas: https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/protecao-contra-sobretensao
Encaminhamos para o seu e-mail informado o catálogo solicitado.
Atenciosamente,
Phoenix Contact Brasil.