Neue Angriffsart Cloud Snooper kommuniziert via Firewalls

Von |

Der Newsblog Sophos.com berichtet von einer neue Art der Cyberattacke: „Die Security-Experten der SophosLabs haben eine neue Cyberattacke namens Cloud Snooper aufgedeckt. Die Angriffsmethode verwendet eine bislang unbekannte Kombination aus Hackertechniken, um Schadsoftware den Weg frei zu machen und ungehemmt auf Servern mit Befehls- und Kontrollservern durch Firewalls hindurch kommunizieren zu können. …“
Weitere Informationen dazu auf dem externen Newsblog: Sophos.com

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.