IFA Report 1/2020 veröffentlicht

Von |

Die IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) hat einen neuen „IFA Report“ veröffentlicht. Unter der Bezeichnung „Praxisgerechte Umsetzung der Anforderungen für
sicherheitsbezogene Embedded-Software nach DIN EN ISO 13849-1
“ verbergen sich Erläuterungen zur Interpretation der normativen Anforderungen an eine sicherheitsbezogene Embedded-Software (SRESW). Der Report ist eine Empfehlung und Richtschnur für Software-Entwickler, um die Anforderungen der EN ISO 13849-1 umzusetzen.
Der Report 1/2020 kann hier auf der DGUV Homepage runtergeladen werden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.