Überarbeitung TRBS

Von |

Vor Kurzem sind einige TRBS (Technische Regeln für Betriebssicherheit), herausgegeben vom BAUA, in einer überarbeiteten Version erschienen.

Unter anderem wurden die TRBS 1111 „Instandhaltung“, TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Person“ aktualisiert.

Diese können auf der Internetseite der BAUA kostenfrei heruntergeladen werden und bieten gute Praxishilfen zur Erfüllung der Betreiberpflichten.

Durch die Anwendung und Einhaltung von TRBS kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt sind.

Wird davon abgewichen (generell ist dies zulässig) muss damit mindestens die gleiche Sicherheit und der gleiche Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht werden. Nähere Informationen zur Anwendung der technischen Regeln für Betriebssicherheit sind in der TRBS 1001 zu finden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.