Neues EU-Amtsblatt für Maschinen

Von |

Am 13.03.2019 hat die EU-Kommission im Amtsblatt L 75/108 mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2019/436 Änderungen zu der Liste der harmonisierten Normen für Maschinen in Bezug auf die EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bekanntgegeben.
Dieser Beschluss ändert nur das bisherige EU-Amtsblatt C 92/1 (vom 9.3.2018).
Der EU-Beschluss enthält 3 Anhänge:
Anhang I: neu harmonisierte Normen
Anhang II: harmonisierte Normen, die mit Einschränkungen bekannt gemacht werden
Anhang III: harmonisierte Normen, die aus dem EU-Amtsblatt entfernt werden
Achtung: im Erwägungsgrund 14 hat sich ein Fehler eingeschlichen! Dort steht, dass auch die EN ISO 12100:2010 aus der Liste der harmonisierten Normen entfernt werden soll. Dies ist nicht der Fall! Im Anhang III des EU-Beschlusses wird die Norm EN ISO 12100:2010 auch nicht mit aufgeführt.

Ein weiterer Hinweis:
In Erwägungsgrund 7 des Beschlusses weist die EU-Kommission u.a. darauf hin, dass bei mehreren hier aufgeführten neu bekanntgemachten Normen „dem Umstand Rechnung getragen wird, dass einige elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke künftig nicht mehr der Richtlinie 2014/35/EU, sondern der Richtlinie 2006/42/EG unterliegen.“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.